Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.75 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316571364834 | 114.0 | ||
14.52 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571364872 | 150.0 | ||
17.66 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316571364926 | 187.0 | ||
26.78 € | 1 | 4 giorni | - | 7316571365541 | 260.0 | ||
17.87 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571367552 | 194.0 | ||
24.00 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571368955 | 282.0 | ||
31.22 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571369075 | 356.0 | ||
33.75 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316571369181 | 408.0 | ||
38.42 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316571369303 | 448.0 | ||
48.79 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571369419 | 599.0 | ||
65.02 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571369525 | 769.0 | ||
91.62 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316571369631 | 998.0 | ||
22.02 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571370637 | 344.0 | ||
29.63 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571370729 | 448.0 | ||
41.37 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571370835 | 616.0 | ||
51.85 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571366098 | 816.0 | ||
60.96 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316571366203 | 1060.0 | ||
101.45 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316571367620 | 1729.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Guarnizione di contatto su un lato |
Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali