Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
609 -RZTNC4HMT
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in poliammide |
Gioco | Gioco radiale fortemente aumentato | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | EAN | 7316571096872 |
Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Guarnizione non a contatto su un lato | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Peso(g) | 14.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / RZTNC4HMT / SKF, il codice articolo è il seguente: 609 -RZTNC4HMT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 609 -RZTNC4HMT.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali