Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / TN9 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16005 TN9
61932 TN9
6202 TN9
6303 TN9
EE2 TN9
EE3 TN9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale degli anelli interno ed esterno Precisione (JIS) Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Materiale elemento di rotolamento EAN Peso
(g)

12.35 €

1 4 giorni Steel---Steel731657152098856.0

1,097.28 €

1 4 giorni Steel---Steel-2700.0

6.69 €

1 17 giorni SteelGrade 5--Steel731657174175841.0

7.97 €

1 4 giorni Steel---Steel-105.0

17.02 €

1 17 giorni -Grade 519.055.556-73165772948217.0

20.62 €

1 17 giorni -Grade 5-5.556-73165770420578.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20–+120 gradi

Supporto tecnico