Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.22 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316577055576 | 210.0 | ||
52.32 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316576679537 | 309.0 | ||
51.65 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316576679605 | 399.0 | ||
73.15 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316576679674 | 447.0 | ||
78.58 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316576679735 | 499.0 | ||
90.09 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316576679797 | 666.0 | ||
119.59 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316576679858 | 844.0 | ||
132.40 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576679926 | 1100.0 | ||
162.83 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576679988 | 1200.0 | ||
197.97 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576680106 | 1474.0 | ||
262.77 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576680144 | 1805.0 | ||
61.68 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316576680229 | 370.0 | ||
74.09 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316576680342 | 681.0 | ||
98.48 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316576680410 | 904.0 | ||
122.65 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316576680472 | 1163.0 | ||
175.77 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576680601 | 1890.0 | ||
211.02 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576680663 | 2270.0 | ||
256.58 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576609954 | 2560.0 | ||
6.28 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316577658098 | 21.0 | ||
6.88 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316577094063 | 29.0 | ||
7.27 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316577094070 | 38.0 | ||
8.05 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316571017884 | 66.0 | ||
9.22 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316577067012 | 77.0 | ||
11.57 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577297181 | 115.0 | ||
14.05 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577096548 | 150.0 | ||
23.35 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577061843 | 239.0 | ||
27.05 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577314833 | 261.0 | ||
39.67 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577061874 | 405.0 | ||
52.07 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577612885 | 436.0 | ||
66.10 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316571152202 | 608.0 | ||
75.68 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316577740496 | 642.0 | ||
92.20 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316577061911 | 864.0 | ||
104.87 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316577098917 | 910.0 | ||
117.02 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316570313222 | 1222.0 | ||
125.58 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576623080 | 1249.0 | ||
193.88 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576621505 | 1968.0 | ||
215.17 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576621581 | 2115.0 | ||
5.28 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316577662545 | 8.0 | ||
5.22 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316570753028 | 12.0 | ||
5.42 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316577662552 | 14.0 | ||
6.87 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316570185591 | 31.0 | ||
7.70 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316577090027 | 46.0 | ||
8.65 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316577740762 | 63.0 | ||
10.13 € | 1 | 12 giorni | Grade 5 | 7316577297433 | 104.0 | ||
11.90 € | 1 | 12 giorni | Grade 5 | 7316577067791 | 127.00001 | ||
15.45 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577740991 | 196.0 | ||
20.83 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | 7316575801205 | 285.0 | ||
33.72 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577737854 | 409.0 | ||
39.90 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577094094 | 451.0 | ||
41.12 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577302724 | 600.0 | ||
57.45 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316577738110 | 768.0 | ||
82.35 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316577738219 | 1003.99994 | ||
91.63 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316577613073 | 1073.0 | ||
96.92 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316577738424 | 1454.0 | ||
118.18 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316577738462 | 1779.0 | ||
164.03 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316577099150 | 2204.0 | ||
207.29 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576624971 | 2620.0 | ||
128.63 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576621000 | 3140.0 | ||
185.78 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576624711 | 4411.0 | ||
5.22 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316577092298 | 8.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale normale |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Gamma di temperatura | -20–+150 gradi |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali