Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6200-ZTN9LHT23
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in poliammide |
Gioco | Gioco radiale normale | Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura |
Guarnizione | Copertura su un lato | Gamma di temperatura | Per basse e alte temperature (da -40 a +140 gradi) | Peso(g) | 32.0 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZTN9LHT23 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6200-ZTN9LHT23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6200-ZTN9LHT23.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali