Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6202 -ZZC3HT |
6204 -ZZC3HT |
6208-ZZC3HT |
6209-ZZC3HT |
6211-ZZC3HT |
6213 -ZZC3HT |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | - | - | 47.0 | ||
11.67 € | 1 | 4 giorni | - | 7316570063783 | 107.0 | ||
32.99 € | 1 | 4 giorni | - | 7316570803679 | 367.0 | ||
43.40 € | 1 | 17 giorni | - | 7316570732931 | 420.0 | ||
55.82 € | 1 | 4 giorni | Grade 6 | 7316570747652 | 642.0 | ||
96.93 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | - | 1029.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | Per alte temperature (da -20 a +130 gradi) |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali