Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
608-ZZC4 |
6200 -ZZC4 |
6203-ZZC4 |
6205 -ZZC4 |
6206 -ZZC4 |
6305-ZZC4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.57 € | 1 | 4 giorni | Grade 5 | 7316570295078 | 12.0 | ||
5.38 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316571319728 | 32.0 | ||
7.38 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316570819786 | 66.0 | ||
10.47 € | 1 | 12 giorni | Grade 5 | 7316571228976 | 137.0 | ||
13.98 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | 7316570449655 | 201.0 | ||
14.67 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | 7316570441291 | 248.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale fortemente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Copertura su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali