Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QJ206 N2MAC2L |
QJ304 N2MAC2L |
QJ308 N2MAC2L |
QJ311 N2MAC2L |
QJ312 N2MAC2L |
QJ314 N2MAC2L |
QJ315 N2MAC2L |
QJ318 N2MAC2L |
QJ319 N2MAC2L |
QJ320 N2MAC2L |
QJ322 N2MAC2L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137.80 € | 1 | 17 giorni | 7316570324778 | -30–+150 gradi | 250.0 | ||
122.42 € | 1 | 4 giorni | 7316571630533 | -30–+150 gradi | 177.0 | ||
163.24 € | 1 | 4 giorni | 7316577013064 | -30–+150 gradi | 780.0 | ||
247.78 € | 1 | 4 giorni | 7316570699593 | -30–+150 gradi | 1740.0 | ||
300.74 € | 1 | 4 giorni | 7316577296092 | -30–+150 gradi | 2000.0 | ||
395.84 € | 1 | 4 giorni | 7316576632600 | -30–+150 gradi | 3160.0 | ||
443.85 € | 1 | 4 giorni | 7316570496710 | -30–+150 gradi | 3796.0 | ||
636.67 € | 1 | 4 giorni | 7316577065261 | -30–+150 gradi | 6119.0 | ||
808.18 € | 1 | 4 giorni | 7316570147308 | -30–+150 gradi | 7169.0 | ||
944.97 € | 1 | 4 giorni | 7316570230741 | -30–+150 gradi | 8722.0 | ||
1,301.77 € | 1 | 4 giorni | 7316570541441 | -30–+200 gradi | 11680.0 |
Loading...
Precisione (JIS) | Grade 0 | Gabbia | Gabbia in ottone | Gioco | Gioco radiale ridotto. Metà inferiore di C2 |
---|---|---|---|---|---|
Design | Anello interno diviso | Scanalature sull’anello esterno | 2 scanalature di fissaggio sull’anello esterno spostate di 180 gradi |
Configura
Proprietà di base
EAN
Gamma di temperatura
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali