Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Fissaggio | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09 € | 1 | 17 giorni | - | 27.4 | 7316577744623 | Perni filettati | 114.0 | ||
26.09 € | 1 | 17 giorni | 15.875 | 27.4 | 7316577754523 | Perni filettati | 100.0 | ||
18.16 € | 1 | 17 giorni | - | 27.4 | - | Perni filettati | 119.0 | ||
16.34 € | 1 | 12 giorni | - | - | 7316577028884 | Perni filettati | 148.0 | ||
23.92 € | 1 | 17 giorni | 22.225 | 34.1 | 7316577754547 | Perni filettati | 218.0 | ||
23.92 € | 1 | 17 giorni | 23.812 | 34.1 | 7316577752864 | Perni filettati | 204.0 | ||
20.98 € | 1 | 12 giorni | 25.4 | 34.1 | 7316577748584 | Perni filettati | 185.0 | ||
18.88 € | 1 | 7 giorni | - | 34.1 | - | Perni filettati | 190.0 | ||
29.20 € | 1 | 17 giorni | 28.575 | - | 7316577754554 | Perni filettati | 318.0 | ||
29.20 € | 1 | 17 giorni | 30.162 | - | 7316577746283 | Perni filettati | 294.0 | ||
29.20 € | 1 | 17 giorni | 31.75 | - | 7316577754561 | Perni filettati | 270.0 | ||
23.03 € | 1 | 7 giorni | - | - | 7316577027542 | Perni filettati | 298.0 | ||
28.42 € | 1 | 12 giorni | 31.75 | 42.9 | 7316577754578 | Perni filettati | 493.0 | ||
39.77 € | 1 | 17 giorni | 33.338 | 42.9 | 7316577754585 | Perni filettati | 463.0 | ||
35.32 € | 1 | 17 giorni | - | 42.9 | 7316576616990 | Perni filettati | 442.0 | ||
35.32 € | 1 | 17 giorni | 36.512 | 42.9 | 7316577754592 | Perni filettati | 439.0 | ||
33.35 € | 1 | 7 giorni | - | - | - | Perni filettati | 593.0 | ||
47.13 € | 1 | 17 giorni | 41.275 | - | 7316576617164 | Perni filettati | 759.0 | ||
47.13 € | 1 | 17 giorni | 42.862 | - | 7316577754639 | Perni filettati | 715.0 | ||
53.50 € | 1 | 17 giorni | 49.213 | 51.6 | 7316577754660 | Perni filettati | 771.0 | ||
82.21 € | 1 | 17 giorni | 61.913 | 65.1 | 7316577758255 | Perni filettati | 1297.0 | ||
75.02 € | 1 | 17 giorni | - | 68.3 | 7316576617430 | Perni filettati | 1845.0 | ||
96.00 € | 1 | 4 giorni | 68.262 | 68.3 | 7316576617447 | Perni filettati | 1597.0 | ||
255.18 € | 1 | 17 giorni | - | 89 | 7316570452099 | Perni filettati | 3990.0 | ||
312.87 € | 1 | 4 giorni | - | 98.4 | 7316570063981 | Perni filettati | 5680.0 | ||
29.22 € | 1 | 17 giorni | 19.05 | 43.7 | 7316577758217 | Collare di bloccaggio eccentrico | 206.0 | ||
23.52 € | 1 | 12 giorni | - | 43.7 | 7316571136707 | Collare di bloccaggio eccentrico | 198.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 23.813 | - | 7316570108712 | Collare di bloccaggio eccentrico | 246.0 | ||
24.71 € | 1 | 12 giorni | - | - | 7316577035110 | Collare di bloccaggio eccentrico | 235.0 | ||
35.70 € | 1 | 4 giorni | 30.163 | 48.4 | 7316570131758 | Collare di bloccaggio eccentrico | 360.0 | ||
30.26 € | 1 | 12 giorni | - | 48.4 | 7316570826388 | Collare di bloccaggio eccentrico | 367.0 | ||
45.92 € | 1 | 17 giorni | 31.75 | 51.1 | 7316576617010 | Collare di bloccaggio eccentrico | 596.0 | ||
45.92 € | 1 | 17 giorni | - | 51.1 | 7316576617027 | Collare di bloccaggio eccentrico | 550.0 | ||
36.23 € | 1 | 7 giorni | - | 51.1 | 7316570688726 | Collare di bloccaggio eccentrico | 525.0 | ||
53.92 € | 1 | 17 giorni | 38.1 | 56.3 | 7316576617133 | Collare di bloccaggio eccentrico | 730.0 | ||
42.53 € | 1 | 12 giorni | - | 56.3 | 7316571050324 | Collare di bloccaggio eccentrico | 697.0 | ||
69.17 € | 1 | 17 giorni | 49.213 | - | 7316577752819 | Collare di bloccaggio eccentrico | 983.0 | ||
86.25 € | 1 | 17 giorni | 50.8 | 71.4 | 7316577754769 | Collare di bloccaggio eccentrico | 1250.0 | ||
86.25 € | 1 | 17 giorni | 55.563 | 71.4 | 7316577754776 | Collare di bloccaggio eccentrico | 1237.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Tipo anello esterno | Spherical Surface | Precisione (JIS) | Grade 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anello esterno | With Outer Ring | Materiale elemento di rotolamento | Steel | Anello interno | Anello interno allargato su entrambi i lati |
Guarnizione | Guarnizione di contatto con protezione flinger su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Fissaggio
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali