Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YSA206 -2FK |
YSA207-2FK |
YSA210 -2FK |
YSA211 -2FK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.35 € | 1 | 17 giorni | - | 7316570652505 | 248.0 | ||
30.82 € | 1 | 17 giorni | 30.5 | 7316570328158 | 357.0 | ||
46.63 € | 1 | 17 giorni | - | 7316570681512 | 590.0 | ||
59.37 € | 1 | 17 giorni | - | 7316570571523 | 815.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Tipo anello esterno | Spherical Surface | Precisione (JIS) | Grade 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anello esterno | With Outer Ring | Materiale elemento di rotolamento | Steel | Fissaggio | Manicotto adattatore |
Anello interno | Anello interno allargato su entrambi i lati | Guarnizione | Guarnizione di contatto con protezione flinger su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali