Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YEL205 -2RF/VL065 |
YEL207-2RF/VL065 |
YEL208-2RF/VL065 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.61 € | 1 | 17 giorni | - | 7316570853629 | 235.0 | ||
45.26 € | 1 | 12 giorni | 51.1 | 7316571179384 | 527.0 | ||
53.16 € | 1 | 12 giorni | 56.3 | 7316570355062 | 720.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Tipo anello esterno | Spherical Surface | Precisione (JIS) | Grade 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anello esterno | With Outer Ring | Materiale elemento di rotolamento | Steel | Fissaggio | Collare di bloccaggio eccentrico |
Anello interno | Anello interno allargato su entrambi i lati | Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali