Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1726210 -2RS1 |
1726211-2RS1 |
1726307 -2RS1 |
1726308 -2RS1 |
1726309 -2RS1 |
1726310 -2RS1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
38.20 € | 1 | 7 giorni | 7316577742933 | 429.0 | ||
43.75 € | 1 | 17 giorni | 7316570115581 | 570.0 | ||
38.07 € | 1 | 17 giorni | 7316577742940 | 430.0 | ||
46.07 € | 1 | 17 giorni | 7316577042989 | 595.0 | ||
52.45 € | 1 | 12 giorni | 7316577042972 | 784.0 | ||
60.85 € | 1 | 17 giorni | 7316577043047 | 1023.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Tipo anello esterno | Spherical Surface | Precisione (JIS) | Grade 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anello esterno | With Outer Ring | Materiale elemento di rotolamento | Steel | Fissaggio | Nessuna opzione di montaggio aggiuntiva |
Anello interno | Nessun anello interno allargato | Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20–+120 gradi |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali