Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03 € | 1 | 12 giorni | 7316570022735 | 46.0 | ||
32.22 € | 1 | 7 giorni | 7316570022308 | 59.0 | ||
34.32 € | 1 | 12 giorni | 7316570023152 | 91.0 | ||
37.03 € | 1 | 12 giorni | 7316570022155 | 139.0 | ||
36.02 € | 1 | 7 giorni | 7316570025774 | 161.0 | ||
39.68 € | 1 | 7 giorni | 7316577036575 | 260.0 | ||
54.33 € | 1 | 7 giorni | 7316577039651 | 397.0 | ||
64.40 € | 1 | 12 giorni | 7316576623233 | 504.0 | ||
56.28 € | 1 | 4 giorni | 7316577035806 | 541.0 | ||
56.02 € | 1 | 4 giorni | 7316577063212 | 582.0 | ||
69.85 € | 1 | 4 giorni | 7316577040114 | 790.0 | ||
112.08 € | 1 | 4 giorni | 7316577042347 | 1450.0 | ||
121.60 € | 1 | 4 giorni | 7316577732613 | 1528.0 | ||
47.70 € | 1 | 17 giorni | 7316570023145 | 114.0 | ||
52.18 € | 1 | 17 giorni | 7316577041234 | 210.0 | ||
46.25 € | 1 | 4 giorni | 7316577043528 | 347.0 | ||
54.00 € | 1 | 4 giorni | 7316577069399 | 520.0 | ||
71.03 € | 1 | 4 giorni | 7316577044501 | 693.0 | ||
79.11 € | 1 | 4 giorni | 7316577033307 | 916.0 | ||
100.35 € | 1 | 4 giorni | 7316577035875 | 1230.0 | ||
122.08 € | 1 | 4 giorni | 7316577059369 | 1650.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale |
Gamma di temperatura | -30–+100 gradi |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali