Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2205 K.E-2RS1TN9 |
2207 K.E-2RS1TN9 |
2208 K.E-2RS1TN9 |
2209 K.E-2RS1TN9 |
2213 K.E-2RS1TN9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
38.68 € | 1 | 17 giorni | 7316570022209 | 154.0 | ||
58.90 € | 1 | 17 giorni | 7316577035318 | 390.0 | ||
50.10 € | 1 | 4 giorni | 7316577035684 | 500.0 | ||
77.67 € | 1 | 17 giorni | 7316577035691 | 530.0 | ||
126.75 € | 1 | 4 giorni | 7316577058249 | 1415.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale |
Gamma di temperatura | -30–+100 gradi |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali