Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2205 K.E-2RS1TN9C3 |
2207 K.E-2RS1TN9C3 |
2208 K.E-2RS1TN9C3 |
2209 K.E-2RS1TN9C3 |
2211 K.E-2RS1TN9C3 |
2213 K.E-2RS1TN9C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.76 € | 1 | 17 giorni | 7316577030948 | 150.0 | ||
52.77 € | 1 | 17 giorni | 7316577042613 | 390.0 | ||
60.58 € | 1 | 17 giorni | 7316577042606 | 500.0 | ||
69.58 € | 1 | 17 giorni | 7316577003997 | 530.0 | ||
75.67 € | 1 | 4 giorni | 7316577301802 | 783.0 | ||
126.75 € | 1 | 4 giorni | 7316570191318 | 1415.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 0 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro conico (1:12) | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Gamma di temperatura | -30–+100 gradi |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali