Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / foro conico / gabbia in plastica / K.ETN9 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1204 K.ETN9
1205 K.ETN9
1209 K.ETN9
1211 K.ETN9
1212 K.ETN9
1213 K.ETN9
1305 K.ETN9
1306 K.ETN9
1307 K.ETN9
1308 K.ETN9
1309 K.ETN9
1310 K.ETN9
1312 K.ETN9
1313 K.ETN9
2205 K.ETN9
2206 K.ETN9
2207 K.ETN9
2208 K.ETN9
2210 K.ETN9
2211 K.ETN9
2212 K.ETN9
2213 K.ETN9
2215 K.ETN9
2308 K.ETN9
2309 K.ETN9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

42.10 €

1 4 giorni 7316576620492130.0

21.71 €

1 17 giorni 7316576621376140.0

35.89 €

1 17 giorni 7316576622229451.0

51.36 €

1 17 giorni 7316576623509665.0

60.97 €

1 17 giorni 7316576625268900.0

73.55 €

1 17 giorni 73165766250221130.0

29.69 €

1 17 giorni 7316577052117250.0

36.70 €

1 17 giorni 7316576626319379.0

42.58 €

1 17 giorni 7316576635588500.0

51.90 €

1 17 giorni 7316576620706671.0

64.31 €

1 17 giorni 7316576620768899.0

79.76 €

1 17 giorni 73165766250151160.0

118.05 €

1 17 giorni 73165766362191900.0

143.70 €

1 4 giorni 73165766208052365.0

29.70 €

1 4 giorni 7316570451528142.0

32.27 €

1 17 giorni 7316577032461250.0

40.84 €

1 17 giorni 7316576624070371.0

46.61 €

1 17 giorni 7316576622298480.0

60.05 €

1 17 giorni 7316576620577536.0

62.57 €

1 17 giorni 7316576620607757.0

73.82 €

1 4 giorni 73165770324921030.0

80.22 €

1 4 giorni 73165766206451340.0

123.56 €

1 4 giorni 73165777302991480.0

64.58 €

1 4 giorni 7316576638114916.0

82.05 €

1 4 giorni 73165766208361203.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30–+120 gradi

Supporto tecnico