Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 22xx, 23xx / C3 / foro conico / K.MC3 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2220 K.MC3
2222 K.MC3
2316 K.MC3
2318 K.MC3
2320 K.MC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

454.70 €

1 4 giorni 73165770633805023.0

523.70 €

1 4 giorni 73165770633977254.0

466.77 €

1 4 giorni -6050.0

864.90 €

1 4 giorni 73165703573498320.0

1,156.82 €

1 4 giorni 731657001631412250.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30–+150 gradi

Supporto tecnico