Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 2206 / 2RS1 / foro conico / gabbia in plastica / K2RS1TN9C3 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2206 K-2RS1TN9C3

Codice componente
2206 K-2RS1TN9C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.57 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Gamma di temperatura -30–+100 gradi Peso(g) 260.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 2206 / 2RS1 / foro conico / gabbia in plastica / K2RS1TN9C3 / SKF, il codice articolo è il seguente: 2206 K-2RS1TN9C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2206 K-2RS1TN9C3.

Supporto tecnico