Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / gabbia in plastica / TN9 / SKF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
108 TN9
11204 TN9
11205 TN9
11206 TN9
11208 TN9
11210 TN9
11212 TN9
126 TN9
129 TN9
135 TN9
2304 TN9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

23.65 €

1 17 giorni 731657001725012.0

78.33 €

1 17 giorni 7316571228259180.0

172.47 €

1 17 giorni 7316571228228220.0

69.63 €

1 17 giorni 7316571228235350.0

101.78 €

1 17 giorni 7316571228266691.0

112.02 €

1 4 giorni 7316571228280844.0

206.95 €

1 17 giorni 73165712295601450.0

22.23 €

1 17 giorni 73165700175029.0

25.08 €

1 12 giorni 731657775291822.0

22.88 €

1 17 giorni 73165709769609.0

47.52 €

1 4 giorni -220.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30–+120 gradi

Supporto tecnico