Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
143.43 € | 1 | 4 giorni | 7316570721355 | 37.0 | ||
209.13 € | 1 | 4 giorni | 7316570474787 | 250.0 | ||
216.22 € | 1 | 4 giorni | 7316570185065 | 249.0 | ||
253.58 € | 1 | 4 giorni | 7316570347944 | 370.0 | ||
304.57 € | 1 | 4 giorni | 7316570853216 | 395.0 | ||
341.10 € | 1 | 4 giorni | 7316577651754 | 420.0 | ||
322.23 € | 1 | 4 giorni | 7316570532302 | 585.0 | ||
738.88 € | 1 | 4 giorni | 7316571062549 | 1930.0 | ||
143.42 € | 1 | 4 giorni | 7316574892549 | 15.0 | ||
187.69 € | 1 | 17 giorni | - | 116.0 | ||
287.60 € | 1 | 4 giorni | 7316570272192 | 187.0 | ||
- | 1 | Preventivo | 7316570513417 | 2640.0 | ||
162.65 € | 1 | 4 giorni | 7316570984491 | 194.0 | ||
225.50 € | 1 | 4 giorni | 7316570555783 | 282.0 | ||
474.83 € | 1 | 4 giorni | 7316570638820 | 1170.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 4 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione | Cuscinetto universale singolo | Gabbia | Gabbia in poliammide | Angolo di contatto | 25 gradi |
Precarico | Precarico leggero | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30–+100 gradi |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali