Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
152.42 € | 1 | 17 giorni | 7316570134421 | 19.0 | ||
133.97 € | 1 | 4 giorni | 7316570686968 | 21.0 | ||
134.11 € | 1 | 17 giorni | 7316571132341 | 67.0 | ||
139.31 € | 1 | 17 giorni | 7316570875195 | 109.0 | ||
158.63 € | 1 | 17 giorni | 7316570809299 | 151.0 | ||
193.68 € | 1 | 4 giorni | 7316570827972 | 189.0 | ||
215.22 € | 1 | 17 giorni | 7316570948837 | 232.0 | ||
222.50 € | 1 | 17 giorni | 7316570650259 | 250.99998 | ||
260.96 € | 1 | 17 giorni | 7316570406207 | 372.0 | ||
272.25 € | 1 | 4 giorni | 7316570191936 | 397.0 | ||
304.93 € | 1 | 4 giorni | 7316570661408 | 420.0 | ||
358.90 € | 1 | 4 giorni | 7316570825794 | 587.0 | ||
399.64 € | 1 | 4 giorni | 7316570467024 | 617.0 | ||
423.10 € | 1 | 4 giorni | 7316571106793 | 842.0 | ||
473.87 € | 1 | 4 giorni | - | 883.0 | ||
505.05 € | 1 | 4 giorni | 7316571131566 | 1140.0 | ||
583.80 € | 1 | 4 giorni | 7316570271638 | 1190.0 | ||
574.77 € | 1 | 4 giorni | 7316570269925 | 1240.0 | ||
749.10 € | 1 | 4 giorni | - | 1930.0 | ||
911.32 € | 1 | 4 giorni | 7316570064872 | 3180.0 | ||
1,560.22 € | 1 | 4 giorni | 7316570211290 | 5050.0 | ||
3,339.48 € | 1 | 4 giorni | - | 16860.0 | ||
160.11 € | 1 | 17 giorni | 7316575137458 | 15.0 | ||
146.03 € | 1 | 4 giorni | 7316570193343 | 9.0 | ||
158.46 € | 1 | 17 giorni | - | 11.0 | ||
151.01 € | 1 | 17 giorni | 7316570854404 | 16.0 | ||
152.20 € | 1 | 17 giorni | 7316571045528 | 36.0 | ||
157.33 € | 1 | 17 giorni | 7316570632118 | 43.0 | ||
164.38 € | 1 | 4 giorni | 7316570629804 | 49.0 | ||
166.66 € | 1 | 17 giorni | - | 90.0 | ||
197.60 € | 1 | 4 giorni | 7316570499681 | 131.0 | ||
215.36 € | 1 | 4 giorni | 7316570829297 | 133.0 | ||
247.70 € | 1 | 17 giorni | 7316570466164 | 176.0 | ||
288.98 € | 1 | 4 giorni | 7316570722024 | 201.0 | ||
335.87 € | 1 | 4 giorni | 7316570371444 | 327.0 | ||
343.25 € | 1 | 4 giorni | - | 350.0 | ||
550.76 € | 1 | 4 giorni | 7316571061702 | 576.0 | ||
848.47 € | 1 | 4 giorni | 7316570690668 | 847.0 | ||
866.64 € | 1 | 4 giorni | 7316571006390 | 1170.0 | ||
970.64 € | 1 | 4 giorni | - | 1530.0 | ||
1,025.40 € | 1 | 4 giorni | 7316571081649 | 1630.0 | ||
1,345.57 € | 1 | 17 giorni | 7316570267891 | 2500.0 | ||
1,437.73 € | 1 | 4 giorni | - | 2770.0 | ||
2,502.77 € | 1 | 4 giorni | - | 7110.0 | ||
201.94 € | 1 | 17 giorni | 7316574615919 | 37.0 | ||
201.57 € | 1 | 4 giorni | 7316570110951 | 43.0 | ||
195.22 € | 1 | 17 giorni | 7316570984682 | 69.0 | ||
205.60 € | 1 | 4 giorni | 7316570451344 | 103.0 | ||
201.63 € | 1 | 17 giorni | 7316570411201 | 127.00001 | ||
202.79 € | 1 | 17 giorni | 7316570409550 | 196.0 | ||
203.96 € | 1 | 17 giorni | 7316574542635 | 280.0 | ||
268.30 € | 1 | 4 giorni | 7316571023465 | 457.0 | ||
310.15 € | 1 | 4 giorni | 7316571105819 | 606.0 | ||
356.62 € | 1 | 4 giorni | 7316571079554 | 785.0 | ||
405.78 € | 1 | 4 giorni | 7316574562527 | 977.0 | ||
481.63 € | 1 | 4 giorni | 7316570182446 | 1170.0 | ||
546.58 € | 1 | 4 giorni | - | 1440.0 | ||
685.63 € | 1 | 4 giorni | 7316570097078 | 2220.0 | ||
910.12 € | 1 | 4 giorni | 7316570357929 | 2642.0 | ||
1,095.23 € | 1 | 4 giorni | 7316570168532 | 3190.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 4 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione | Cuscinetto universale singolo | Gabbia | Gabbia in poliammide | Angolo di contatto | 25 gradi |
Precarico | Precarico leggero | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30–+100 gradi |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali