Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
143.78 € | 1 | 17 giorni | 7316571128801 | 21.0 | ||
145.23 € | 1 | 17 giorni | 7316570925388 | 30.0 | ||
146.70 € | 1 | 17 giorni | - | 38.0 | ||
148.18 € | 1 | 17 giorni | 7316570434330 | 67.0 | ||
155.48 € | 1 | 17 giorni | 7316570258394 | 109.0 | ||
177.03 € | 1 | 17 giorni | 7316570165050 | 160.0 | ||
198.28 € | 1 | 17 giorni | 7316570079456 | 189.0 | ||
222.07 € | 1 | 17 giorni | 7316570622591 | 232.0 | ||
278.12 € | 1 | 17 giorni | 7316570246704 | 372.0 | ||
390.73 € | 1 | 17 giorni | 7316571114385 | 587.0 | ||
399.63 € | 1 | 4 giorni | 7316570197228 | 617.0 | ||
412.75 € | 1 | 17 giorni | 7316570861754 | 842.0 | ||
473.87 € | 1 | 4 giorni | 7316574862726 | 883.0 | ||
505.05 € | 1 | 4 giorni | 7316570695854 | 1140.0 | ||
605.57 € | 1 | 4 giorni | 7316570063714 | 1240.0 | ||
693.62 € | 1 | 4 giorni | 7316570981124 | 1550.0 | ||
712.87 € | 1 | 4 giorni | 7316570851502 | 1930.0 | ||
813.63 € | 1 | 4 giorni | 7316570853865 | 2090.0 | ||
911.32 € | 1 | 4 giorni | - | 3180.0 | ||
1,025.95 € | 1 | 4 giorni | 7316574843435 | 3360.0 | ||
1,471.00 € | 1 | 4 giorni | 7316570376555 | 5050.0 | ||
2,380.25 € | 1 | 4 giorni | 7316574874637 | 8970.0 | ||
2,790.93 € | 1 | 4 giorni | 7316570535877 | 12090.0 | ||
3,143.80 € | 1 | 4 giorni | 7316571209692 | 20000.0 | ||
146.67 € | 1 | 17 giorni | - | 15.0 | ||
162.18 € | 1 | 17 giorni | 7316570639216 | 16.0 | ||
163.78 € | 1 | 17 giorni | 7316570401509 | 17.0 | ||
167.07 € | 1 | 17 giorni | 7316570391770 | 36.0 | ||
172.08 € | 1 | 17 giorni | 7316570356007 | 43.0 | ||
178.97 € | 1 | 17 giorni | 7316570511604 | 43.0 | ||
187.92 € | 1 | 17 giorni | 7316570257250 | 76.0 | ||
199.18 € | 1 | 17 giorni | 7316570041347 | 11.0 | ||
215.12 € | 1 | 17 giorni | 7316570520118 | 131.0 | ||
262.63 € | 1 | 17 giorni | 7316570231823 | 176.0 | ||
285.37 € | 1 | 4 giorni | - | 201.0 | ||
393.77 € | 1 | 4 giorni | 7316570448450 | 367.0 | ||
445.13 € | 1 | 4 giorni | 7316574744176 | 522.0 | ||
550.77 € | 1 | 4 giorni | 7316574744541 | 576.0 | ||
616.85 € | 1 | 4 giorni | 7316570370379 | 787.0 | ||
773.77 € | 1 | 4 giorni | 7316570558067 | 847.0 | ||
824.70 € | 1 | 4 giorni | 7316574906420 | 1170.0 | ||
970.63 € | 1 | 4 giorni | 7316570102895 | 1530.0 | ||
1,045.27 € | 1 | 4 giorni | - | 1630.0 | ||
1,021.47 € | 1 | 4 giorni | - | 2640.0 | ||
1,527.30 € | 1 | 4 giorni | 7316570668056 | 2770.0 | ||
188.03 € | 1 | 4 giorni | 7316570059175 | 30.0 | ||
199.57 € | 1 | 4 giorni | 7316570831023 | 37.0 | ||
219.45 € | 1 | 17 giorni | 7316570582338 | 43.0 | ||
221.63 € | 1 | 17 giorni | 7316570976403 | 63.0 | ||
205.60 € | 1 | 4 giorni | 7316570038040 | 103.0 | ||
226.08 € | 1 | 17 giorni | 7316570215977 | 127.00001 | ||
228.35 € | 1 | 17 giorni | 7316570640991 | 196.0 | ||
253.70 € | 1 | 17 giorni | 7316570394962 | 359.0 | ||
279.07 € | 1 | 17 giorni | 7316571000503 | 407.0 | ||
268.30 € | 1 | 4 giorni | 7316571177809 | 457.0 | ||
337.67 € | 1 | 17 giorni | - | 606.0 | ||
347.37 € | 1 | 4 giorni | 7316571067452 | 785.0 | ||
389.05 € | 1 | 4 giorni | 7316570755251 | 977.0 | ||
435.75 € | 1 | 4 giorni | 7316570247121 | 1070.0 | ||
546.58 € | 1 | 4 giorni | 7316571129891 | 1440.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 4 | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione | Cuscinetto universale singolo | Gabbia | Gabbia in poliammide | Angolo di contatto | 15 gradi |
Precarico | Precarico leggero | Guarnizione | Nessuno cuscinetto aperto | Gamma di temperatura | -30–+100 gradi |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali