Estremità tirante serie C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SIL8 C

Codice componente
SIL8 C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.57 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(mm) 25 Larghezza(mm) 8 Manutenzione Versione esente da manutenzione
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Tipo filettatura Filettatura femmina Peso(g) 36.0
GTIN/EAN 7316577003515

Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie C, il codice articolo è il seguente: SIL8 C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SIL8 C.

Supporto tecnico