Estremità tirante serie M

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SILKAC5 M

Codice componente
SILKAC5 M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.62 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno(mm) 19 Larghezza(mm) 8 Manutenzione Versione che richiede manutenzione
Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto Tipo filettatura Filettatura femmina Peso(g) 19.0
GTIN/EAN 7316577104274

Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie M, il codice articolo è il seguente: SILKAC5 M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SILKAC5 M.

Supporto tecnico