Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LLTHC20 LRT0P5
Catena a sfere | Senza catena a sfere | File di sfere/rulli | Quattro file | EAN | 7316574565498 |
---|---|---|---|---|---|
Produttore | SKF | Materiale | Acciaio; plastica | Serie | Serie 20 |
Gamma di temperatura | -20 – +80 gradi | Tipo di elementi volventi | Sfere | Peso(g) | 470.0 |
Si trova sulla pagina di Carrello / quattro file / classe di precisione P5 / lRT0P5, il codice articolo è il seguente: LLTHC20 LRT0P5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LLTHC20 LRT0P5.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali