Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LLTHC15 UT1P5
Catena a sfere | Senza catena a sfere | File di sfere/rulli | Quattro file | Produttore | SKF |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio; plastica | Serie | Serie 15 | Gamma di temperatura | -20 – +80 gradi |
Tipo di elementi volventi | Sfere | Peso(g) | 170.0 |
Si trova sulla pagina di Carrello / quattro file / classe di precisione P5 / UT1P5, il codice articolo è il seguente: LLTHC15 UT1P5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LLTHC15 UT1P5.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali