Unità alloggiamento flangiato serie LF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FY40 LF

Codice componente
FY40 LF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

79.17 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia quadrata Materiale corpo unità Ghisa Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Fissaggio Perni filettati Numero di fori 4 Diametro esterno(mm) 130
Gamma di temperatura -20 – +120°C Larghezza(mm) 49.9 GTIN/EAN 7316574722419
Peso(g) 1808

Supporto tecnico