Unità alloggiamento flangiato serie TR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FY20 TR
FY25 TR
FY35 TR
FY40 TR
FY45 TR
FY55 TR
FYK20 TR
FYK25 TR
FYK35 TR
FYK40 TR
FYTB25 TR
FYTB35 TR
FYTB40 TR
FYTB45 TR
FYTB50 TR
FYTBK20 TR
FYTBK25 TR
FYTBK30 TR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gruppo cuscinetto, tipo Materiale corpo unità Numero di fori Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
GTIN/EAN Peso
(g)

35.32 €

1 17 giorni Con flangia quadrataGhisa48637.37316570862294543

42.51 €

1 12 giorni Con flangia quadrataGhisa49538.87316577732743729

58.46 €

1 12 giorni Con flangia quadrataGhisa411846.473165706337641330

65.42 €

1 12 giorni Con flangia quadrataGhisa413046.473165706970561830

77.18 €

1 17 giorni Con flangia quadrataGhisa413754.273165702153802030

116.18 €

1 4 giorni Con flangia quadrataGhisa416264.473165711806873330

31.25 €

1 17 giorni Con flangia quadrata[Altro] Composito48637.37316570561029266

36.87 €

1 17 giorni Con flangia quadrata[Altro] Composito49538.87316571057316330

53.20 €

1 4 giorni Con flangia quadrata[Altro] Composito411846.47316570250619680

61.31 €

1 17 giorni Con flangia quadrata[Altro] Composito413054.27316570862188890

41.49 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovaleGhisa2--7316570917598582

58.46 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovaleGhisa2--73165703221941211

67.72 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovaleGhisa2--73165706253941570

77.18 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovaleGhisa2--73165701156351740

90.03 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovaleGhisa2--73165707010982100

26.54 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovale[Altro] Composito2--7316570745207230

31.62 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovale[Altro] Composito2--7316570175011288

38.19 €

1 17 giorni [Altro] Tipo flangia ovale[Altro] Composito2--7316570380491444

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale elemento di rotolamento Acciaio Fissaggio Perni filettati Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico