Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / lBBR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LBBR8
LBBR10
LBBR12
LBBR14
LBBR16
LBBR25
LBBR30
LBBR40
LBBR50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Serie Peso
(g)
Larghezza
(mm)

12.63 €

1 4 giorni -815Serie 87.024

15.03 €

1 4 giorni 73165709543951017Serie 109.026

15.43 €

1 4 giorni 73165739330141219Serie 1212.028

14.58 €

1 4 giorni 73165712249921421Serie 1418.028

15.44 €

1 4 giorni -1624Serie 1620.030

22.38 €

1 4 giorni -2535Serie 2558.040

23.38 €

1 4 giorni 73165700159423040Serie 3083.050

30.54 €

1 4 giorni -4052Serie 40130.060

40.77 €

1 4 giorni 73165700159805062Serie 50180.070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Compensazione dell’angolo Senza compensazione del disallineamento Materiale Acciaio per cuscinetti standard Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +80 gradi Versione Versione chiusa

Supporto tecnico