Cuscinetti lineari a sfere / acciaio / lBBR-2LS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LBBR12 -2LS
LBBR14 -2LS
LBBR16 -2LS
LBBR20 -2LS
LBBR25 -2LS
LBBR30 -2LS
LBBR40 -2LS
LBBR50 -2LS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Serie Peso
(g)
Larghezza
(mm)

17.43 €

1 4 giorni -1219Serie 1212.028

17.22 €

1 4 giorni 73165712249781421Serie 1414.028

19.23 €

1 4 giorni -1624Serie 1620.030

21.03 €

1 4 giorni -2028Serie 2023.030

25.30 €

1 4 giorni -2535Serie 2558.040

29.50 €

1 4 giorni -3040Serie 3070.050

34.20 €

1 4 giorni 73165700159734052Serie 40152.060

45.48 €

1 4 giorni 73165700159975062Serie 50180.070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Compensazione dell’angolo Senza compensazione del disallineamento Materiale Acciaio per cuscinetti standard Guarnizione Sigillato su tutti i lati
Gamma di temperatura -30 – +80 gradi Versione Versione chiusa

Supporto tecnico