Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LBBR6 A2LSHV6
Compensazione dell’angolo | Senza compensazione del disallineamento | EAN | 7316571626550 | Diametro interno(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Diametro esterno(mm) | 12 | Guarnizione | Sigillato su tutti i lati |
Serie | Serie 6 | Gamma di temperatura | -30 – +80 gradi | Versione | Versione chiusa |
Peso(g) | 6.0 | Larghezza(mm) | 22 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / acciaio inox / lBBR-A2LSHV6, il codice articolo è il seguente: LBBR6 A2LSHV6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LBBR6 A2LSHV6.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali