Cuscinetti lineari a sfere / acciaio inox / lBBR-AHV6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LBBR6 AHV6

Codice componente
LBBR6 AHV6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.28 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Compensazione dell’angolo Senza compensazione del disallineamento EAN 7316571626543 Diametro interno(mm) 6
Materiale Acciaio inox Diametro esterno(mm) 12 Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Serie Serie 6 Gamma di temperatura -30 – +80 gradi Versione Versione chiusa
Peso(g) 6.0 Larghezza(mm) 22

Si trova sulla pagina di Cuscinetti lineari a sfere / acciaio inox / lBBR-AHV6, il codice articolo è il seguente: LBBR6 AHV6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LBBR6 AHV6.

Supporto tecnico