Cuscinetti lineari a sfere / acciaio inox / lBBR-HV6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LBBR8 HV6
LBBR10 HV6
LBBR12 HV6
LBBR14 HV6
LBBR16 HV6
LBBR25 HV6
LBBR30 HV6
LBBR40 HV6
LBBR50 HV6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Serie Peso
(g)
Larghezza
(mm)

15.23 €

1 4 giorni 7316571626574815Serie 87.024

18.43 €

1 4 giorni 73165712346491017Serie 109.026

22.02 €

1 4 giorni 73165700134671219Serie 1212.028

21.00 €

1 4 giorni 73165716253241421Serie 1418.028

22.90 €

1 4 giorni 73165700161781624Serie 1620.030

31.05 €

1 4 giorni 73165700162082535Serie 2547.040

35.28 €

1 4 giorni 73165700162223040Serie 3083.050

47.00 €

1 4 giorni 73165700162464052Serie 40130.060

70.98 €

1 4 giorni 73165700162605062Serie 50180.070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Compensazione dell’angolo Senza compensazione del disallineamento Materiale Acciaio inox Guarnizione Nessuno cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +80 gradi Versione Versione chiusa

Supporto tecnico