Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LBBR8 -LS |
LBBR10 -LS |
LBBR16 -LS |
LBBR20 -LS |
LBBR30 -LS |
LBBR40 -LS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Serie | Peso (g) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.50 € | 1 | 4 giorni | 7316571225012 | 8 | 15 | Serie 8 | 7.0 | 24 | ||
14.00 € | 1 | Preventivo | 7316570437645 | 10 | 17 | Serie 10 | 9.0 | 26 | ||
17.83 € | 1 | 4 giorni | 7316570116847 | 16 | 24 | Serie 16 | 20.0 | 30 | ||
18.78 € | 1 | 4 giorni | 7316570465600 | 20 | 28 | Serie 20 | 23.0 | 30 | ||
26.82 € | 1 | 4 giorni | 7316570981544 | 30 | 40 | Serie 30 | 83.0 | 50 | ||
34.32 € | 1 | 4 giorni | 7316570699067 | 40 | 52 | Serie 40 | 160.0 | 60 |
Loading...
Compensazione dell’angolo | Senza compensazione del disallineamento | Materiale | Acciaio per cuscinetti standard | Guarnizione | Guarnizione di contatto su un lato |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperatura | -30 – +80 gradi | Versione | Versione chiusa |
Configura
Proprietà di base
EAN
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Serie
Peso(g)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali