Cuscinetti lineari a sfere / acciaio inossidabile / lBBR-LSHV6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LBBR10 -LSHV6
LBBR16 -LSHV6
LBBR25 -LSHV6
LBBR30 -LSHV6
LBBR40 -LSHV6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Serie Peso
(g)
Larghezza
(mm)

23.03 €

1 4 giorni 73165716252941017Serie 109.026

19.87 €

1 4 giorni 73165716253621624Serie 1620.030

30.00 €

1 4 giorni -2535Serie 2555.040

31.14 €

1 4 giorni 73165707101993040Serie 3083.050

45.43 €

1 4 giorni 73165716265294052Serie 40160.060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Compensazione dell’angolo Senza compensazione del disallineamento Materiale Acciaio inox Guarnizione Guarnizione di contatto su un lato
Gamma di temperatura -30 – +80 gradi Versione Versione chiusa

Supporto tecnico