Dado di bloccaggio / acciaio / classe di precisione selezionabile / KM-K,L (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HM3056
KM3
KM5
KM6
KM7
KM9
KM10
KM11
KM12
KM13
KM15
KM17
KM18
KM20
KM21
KM27
KM29
KM34
KM36
KM40
KMFE7
KMK5
KMK6
KMK8
KMK9
KMK10
KMK12
KMK19
KML28
KMT12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di articolo EAN Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
Larghezza
(mm)

532.23 €

1 4 giorni Controdado-2803305962.038

5.15 €

1 12 giorni Controdado7316577758330172812.05

7.30 €

1 12 giorni Controdado7316577758880253829.07

7.88 €

1 17 giorni Controdado7316577757432304540.07

9.08 €

1 12 giorni Controdado7316577757944355261.08

9.77 €

5 12 giorni Controdado73165777583234565110.010

11.33 €

1 17 giorni Controdado73165777579515070128.011

12.25 €

1 17 giorni Controdado73165777588975575148.011

13.22 €

1 17 giorni Controdado73165777589036080162.011

15.98 €

1 17 giorni Controdado73165777589106585188.012

19.23 €

1 17 giorni Controdado73165777579757598275.013

27.15 €

1 17 giorni Controdado731657177020885110410.016

38.05 €

1 17 giorni Controdado731657701116990120520.016

40.38 €

1 17 giorni Controdado7316577011183100130659.018

45.60 €

1 17 giorni Controdado7316577011190105140805.018

121.85 €

1 17 giorni Controdado73165770112511351751390.022

135.77 €

1 17 giorni Controdado-1451901842.024

149.70 €

1 17 giorni Controdado-1702202590.026

153.87 €

1 17 giorni Controdado-1802302767.027

194.50 €

1 4 giorni Controdado73165770113502002503346.029

37.32 €

1 17 giorni Dado dell’albero731657158479934.03528.011.5

39.47 €

1 12 giorni Dado dell’albero7316571278209253835.09

41.47 €

1 12 giorni Dado dell’albero7316577711137304560.09

47.53 €

1 12 giorni Dado dell’albero73165701725154058115.011

50.98 €

1 12 giorni Dado dell’albero73165711069914565127.0000111

54.92 €

1 12 giorni Dado dell’albero73165709650875070180.013

61.82 €

1 12 giorni Dado dell’albero73165703793346080220.013

170.90 €

1 17 giorni Dado dell’albero731657117928595125800.020

143.77 €

1 17 giorni Controdado7316571048918140165868.022

94.47 €

1 17 giorni Dado dell’albero di precisione73165772949826090610.026

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio

Supporto tecnico