Estremità tirante serie ES2RS (SA35 ES2RS)

Estremità tirante serie ES2RS SA35 ES2RS

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SA35 ES2RS

Marca: SKF

Prezzo: 162.10

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Direzione filettatura di collegamento: Filettatura destra

Diametro esterno: 84 mm

Larghezza: 25 mm

Tipo filettatura: Filettatura maschio

Peso: 1318.0 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SA35 ES2RS

Codice componente
SA35 ES2RS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Direzione filettatura di collegamento Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo filettatura Peso
(g)
GTIN/EAN

162.10 €

1 17 giorni Filettatura destra8425Filettatura maschio1318.07316577002686

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Manutenzione Versione che richiede manutenzione

Si trova sulla pagina di Estremità tirante serie ES2RS, il codice articolo è il seguente: SA35 ES2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SA35 ES2RS.

Tipologia prodotto

Codice componente
SA30 ES2RS
SA40 ES2RS
SA45 ES2RS
SA50 ES2RS
SA60 ES2RS
SAA40 ES2RS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Direzione filettatura di collegamento Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo filettatura Peso
(g)
GTIN/EAN

146.72 €

1 17 giorni Filettatura destra7522Filettatura maschio894.07316577002662

208.03 €

1 4 giorni Filettatura destra9428Filettatura maschio1900.07316577002709

295.15 €

1 4 giorni Filettatura destra10432Filettatura maschio2680.07316577002723

338.73 €

1 4 giorni Filettatura destra11435Filettatura maschio3900.07316577661180

537.03 €

1 4 giorni Filettatura destra13744Filettatura maschio6550.07316571013503

219.17 €

1 4 giorni Filettatura destra--Filettatura maschio1867.07316570612943

Supporto tecnico