Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza massima testa W (mm) | Altezza massima testa H (mm) | Lunghezza massima testa L (mm) | Tipo di collegamento elettrico | Tipo di uscita di commutazione | Lunghezza d’onda del sensore (nm) | Materiale della superficie ottica | Distanza di commutazione max. (mm) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387.65 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 30 | 30 | 102 | Collegamento a vite | PNP | - | Vetro | 6000 | OJ3000-M1K-E23 | ||
100.81 € | 1 | 12 giorni | 7.5 | 24 | 11.2 | Cavo | PNP | 630 | Vetro | 1400 | OBR1000-R2-E2 | |||
107.18 € | 1 | 12 giorni | 7.5 | 24 | 11.2 | Cavo con connettore | PNP | 630 | Vetro | 1400 | OBR1000-R2-E2-0,2M-V31 | |||
97.88 € | 1 | 12 giorni | 7.5 | 26 | 13.8 | Cavo | PNP | 630 | Vetro | 1400 | OBR1000-R3-E2 | |||
103.71 € | 1 | 12 giorni | 7.5 | 26 | 13.8 | Cavo con connettore | PNP | 630 | Vetro | 1400 | OBR1000-R3-E2-0,2M-V31 | |||
132.54 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 15 | 50.6 | 41.7 | Connettore M8 | PNP/NPN | - | Plastica | 18500 | OBR15M-R200-2EP-IO-V31 | ||
132.54 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 15 | 50.6 | 41.7 | Connettore M12 | PNP/NPN | - | Plastica | 18500 | OBR15M-R200-2EP-IO-V1 | ||
132.54 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 15 | 50.6 | 41.7 | Connettore M12 | PNP/NPN | - | Plastica | 18500 | OBR15M-R200-2EP-IO-V15 | ||
92.58 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 11 | 31 | 20 | Cavo | PNP | - | Plastica | 4500 | ML100-54/103/115 | ||
92.58 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 11 | 31 | 20 | Connettore M8 | NPN | - | Plastica | 4500 | ML100-54/95/102 | ||
92.58 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 11 | 31 | 20 | Connettore M8 | PNP | - | Plastica | 4500 | ML100-54/95/103 | ||
92.58 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 11 | 31 | 20 | Connettore M8 | NPN | - | Plastica | 4500 | - | ||
92.58 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 11 | 31 | 20 | Connettore M8 | PNP | - | Plastica | 4500 | - | ||
92.58 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 11 | 31 | 20 | Cavo | PNP | - | Plastica | 4500 | - | ||
132.54 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 15 | 50.6 | 41.7 | Connettore M12 | PNP/NPN | - | Plastica | 18500 | - | ||
132.54 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 15 | 50.6 | 41.7 | Connettore M12 | PNP/NPN | - | Plastica | 18500 | - | ||
132.54 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 15 | 50.6 | 41.7 | Connettore M8 | PNP/NPN | - | Plastica | 18500 | - | ||
100.81 € | 1 | 12 giorni | 7.5 | 24 | 11.2 | Cavo | PNP | 630 | Vetro | 1400 | - | |||
107.18 € | 1 | 12 giorni | 7.5 | 24 | 11.2 | Cavo con connettore | PNP | 630 | Vetro | 1400 | - | |||
97.88 € | 1 | 12 giorni | 7.5 | 26 | 13.8 | Cavo | PNP | 630 | Vetro | 1400 | - | |||
103.71 € | 1 | 12 giorni | 7.5 | 26 | 13.8 | Cavo con connettore | PNP | 630 | Vetro | 1400 | - | |||
410.12 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 30 | 30 | 102 | Collegamento a vite | PNP | - | Vetro | 6000 | - |
Loading...
Colore luce di rilevamento | Rosso | Tipo di tensione | DC | Materiale alloggiamento | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide | Tipo di spia | Luce rossa polarizzata |
Configura
Proprietà di base
Larghezza massima testa W(mm)
Altezza massima testa H(mm)
Lunghezza massima testa L(mm)
Tipo di collegamento elettrico
Tipo di uscita di commutazione
Lunghezza d’onda del sensore(nm)
Materiale della superficie ottica
Distanza di commutazione max.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali