Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
815409 |
ML100-8-HGU-100-RT/95/103/162 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
111.34 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | ML100-8-HGU-100-RT/95/103/162 | ||
111.34 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - |
Loading...
Colore luce di rilevamento | Rosso | Larghezza massima testa W(mm) | 11 | Altezza massima testa H(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza massima testa L(mm) | 20 | Tipo di tensione | DC | Materiale alloggiamento | Plastica |
Frequenza di commutazione(Hz) | 500 | Tipo di collegamento elettrico | Connettore M8 | Tipo di uscita di commutazione | PNP |
Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide | Tipo di spia | Luce rossa senza polarità | Materiale della superficie ottica | Plastica |
EF008295_max | 100 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali