Sensore retroriflettente per il rilevamento del vetro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
297833
ML100-55-G/95/102
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione

107.09 €

1 Disponibile 16 giorni ML100-55-G/95/102

107.09 €

1 Disponibile 16 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore luce di rilevamento Rosso Larghezza massima testa W(mm) 11 Altezza massima testa H(mm) 31
Lunghezza massima testa L(mm) 20 Tipo di tensione DC Materiale alloggiamento Plastica
Tipo di collegamento elettrico Connettore M8 Tipo di uscita di commutazione NPN Alloggiamento di tipo costruttivo Cuboide
Tipo di spia Luce rossa polarizzata Materiale della superficie ottica Plastica Distanza di commutazione max.(mm) 2500

Supporto tecnico