Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
254272 |
OQR50M-R300-2EP-V1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
319.14 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | OQR50M-R300-2EP-V1 | ||
319.14 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - |
Loading...
Colore luce di rilevamento | Rosso | Larghezza massima testa W(mm) | 25.8 | Altezza massima testa H(mm) | 88 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza massima testa L(mm) | 54.3 | Tipo di tensione | DC | Materiale alloggiamento | Plastica |
Tipo di collegamento elettrico | Connettore M12 | Tipo di uscita di commutazione | PNP/NPN | Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide |
Tipo di spia | Luce rossa senza polarità | Materiale della superficie ottica | Plastica | Distanza di commutazione max.(mm) | 50000 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali