Sensore di movimento a infrarossi passivi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
417999
PIR20/31 SW
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione

247.74 €

1 Disponibile 16 giorni PIR20/31 sw

247.74 €

1 Disponibile 16 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza massima testa W(mm) 56 Altezza massima testa H(mm) 23 Lunghezza massima testa L(mm) 45
Tipo di tensione AC/DC Materiale alloggiamento Plastica Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Tipo di uscita di commutazione Contatto a relè Materiale della superficie ottica Plastica

Supporto tecnico