Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
115230 |
MLV12-54/76B/124/128 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
293.68 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | MLV12-54/76b/124/128 | ||
293.68 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - |
Loading...
Colore luce di rilevamento | Rosso | Larghezza massima testa W(mm) | 41.5 | Altezza massima testa H(mm) | 49 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza massima testa L(mm) | 15 | Tipo di tensione | DC | Materiale alloggiamento | Metallo |
Tipo di collegamento elettrico | Connettore M12 | Tipo di uscita di commutazione | PNP/NPN | Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide |
Tipo di spia | Luce rossa polarizzata | Lunghezza d’onda del sensore(nm) | 660 | Materiale della superficie ottica | Plastica |
Distanza di commutazione max.(mm) | 9000 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali