Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
233849 |
KFD2-ELD-EX16 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,061.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | KFD2-ELD-Ex16 | ||
1,061.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - |
Loading...
Larghezza(mm) | 60 | Altezza(mm) | 119 | Profondità(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di canali | 16 | Tipo di alimentazione | Attivo | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
Tensione di alimentazione nominale a DC(V) | 20 – 30 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali