Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
255620 |
255621 |
255622 |
255623 |
276396 |
KFD2-CRG2-1.D |
KFD2-CRG2-EX1.D |
KFU8-CRG2-1.D |
KFU8-CRG2-EX1.D |
S1SD-1AI-1U |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Tensione di alimentazione nominale a AC (V) | Tensione di alimentazione nominale a DC (V) | SIL conforme a IEC 61508 | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493.20 € | 1 | Preventivo | 40 | 119 | 115 | - | 20 – 30 | 2 | KFD2-CRG2-Ex1.D | |||
325.53 € | 1 | 5 giorni | 40 | 119 | 115 | - | 20 – 30 | 2 | KFD2-CRG2-1.D | |||
494.19 € | 1 | Preventivo | 40 | 119 | 115 | 20 – 90 | 20 – 90 | 2 | KFU8-CRG2-Ex1.D | |||
338.40 € | 1 | Preventivo | 40 | 119 | 115 | 20 – 90 | 20 – 90 | 2 | KFU8-CRG2-1.D | |||
106.78 € | 1 | 5 giorni | 6.2 | 97 | 107 | - | 16,8 – 31,2 | - | S1SD-1AI-1U | |||
325.53 € | 1 | 5 giorni | 40 | 119 | 115 | - | 20 – 30 | 2 | - | |||
493.20 € | 1 | Preventivo | 40 | 119 | 115 | - | 20 – 30 | 2 | - | |||
338.40 € | 1 | Preventivo | 40 | 119 | 115 | 20 – 90 | 20 – 90 | 2 | - | |||
494.19 € | 1 | Preventivo | 40 | 119 | 115 | 20 – 90 | 20 – 90 | 2 | - | |||
106.78 € | 1 | 5 giorni | 6.2 | 97 | 107 | - | 16,8 – 31,2 | - | - |
Loading...
Numero di canali | 1 | Tipo di alimentazione | Attivo | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Tensione di alimentazione nominale a AC(V)
Tensione di alimentazione nominale a DC(V)
SIL conforme a IEC 61508
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali