Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza (mm) | Numero di canali | Tensione di alimentazione nominale a AC (V) | Tensione di alimentazione nominale a DC (V) | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.41 € | 1 | Preventivo | 107 | 1 | 207 – 253 | - | KFA6-ER-1.5 | |||
152.41 € | 1 | Preventivo | 107 | 1 | 207 – 253 | - | KFA6-ER-1.6 | |||
161.44 € | 1 | Preventivo | 119 | 1 | - | 20 – 30 | KFD2-ER-1.5 | |||
161.44 € | 1 | Preventivo | 119 | 1 | - | 20 – 30 | KFD2-ER-1.6 | |||
305.85 € | 1 | 5 giorni | 119 | 1 | 207 – 253 | - | KFA6-ER-Ex1.W.LB | |||
197.13 € | 1 | 5 giorni | 119 | 1 | 207 – 253 | - | KFA6-ER-1.W.LB | |||
240.29 € | 1 | Preventivo | 119 | 2 | 207 – 253 | - | KFA6-ER-2.W.LB | |||
197.65 € | 1 | Preventivo | 119 | 1 | 103,5 - 126 | - | KFA5-ER-1.W.LB | |||
319.04 € | 1 | 5 giorni | 119 | 1 | - | 20 – 30 | KFD2-ER-Ex1.W.LB | |||
261.86 € | 1 | Preventivo | 119 | 2 | - | 20 – 30 | KFD2-ER-2.W.LB | |||
207.60 € | 1 | Preventivo | 119 | 1 | - | 20 – 30 | KFD2-ER-1.W.LB | |||
197.65 € | 1 | Preventivo | 119 | 1 | 103,5 - 126 | - | - | |||
152.41 € | 1 | Preventivo | 107 | 1 | 207 – 253 | - | - | |||
152.41 € | 1 | Preventivo | 107 | 1 | 207 – 253 | - | - | |||
197.13 € | 1 | 5 giorni | 119 | 1 | 207 – 253 | - | - | |||
240.29 € | 1 | Preventivo | 119 | 2 | 207 – 253 | - | - | |||
305.85 € | 1 | 5 giorni | 119 | 1 | 207 – 253 | - | - | |||
161.44 € | 1 | Preventivo | 119 | 1 | - | 20 – 30 | - | |||
161.44 € | 1 | Preventivo | 119 | 1 | - | 20 – 30 | - | |||
207.60 € | 1 | Preventivo | 119 | 1 | - | 20 – 30 | - | |||
261.86 € | 1 | Preventivo | 119 | 2 | - | 20 – 30 | - | |||
319.04 € | 1 | 5 giorni | 119 | 1 | - | 20 – 30 | - |
Loading...
Larghezza(mm) | 20 | Profondità(mm) | 115 | Tipo di alimentazione | Attivo |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
Configura
Proprietà di base
Altezza(mm)
Numero di canali
Tensione di alimentazione nominale a AC(V)
Tensione di alimentazione nominale a DC(V)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali