Driver solenoide, amplificatore di potenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
112730
KFD2-SL-4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Descrizione

180.15 €

1 Disponibile 5 giorni KFD2-SL-4

180.15 €

1 Disponibile 5 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 20 Altezza(mm) 119 Profondità(mm) 115
Numero di canali 4 Tipo di alimentazione Attivo Tipo di collegamento elettrico Collegamento a vite
Tensione di alimentazione nominale a DC(V) 20 – 30 SIL conforme a IEC 61508 2

Supporto tecnico