Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
274349 |
S1SD-1AI-2U |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
181.65 € | 1 | 5 giorni | S1SD-1AI-2U | |||
181.65 € | 1 | 5 giorni | - |
Loading...
Larghezza(mm) | 6.2 | Altezza(mm) | 97 | Profondità(mm) | 107 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di canali | 1 | Tipo di alimentazione | Attivo | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite |
Tensione di alimentazione nominale a DC(V) | 16,8 – 31,2 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali