Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
297909 |
297910 |
NBXX-F58D3X3-E8-V1 |
NBXX-F58E1X3-E8-V1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 96.00 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | NBxx-F58D3x3-E8-V1 | |
- | 96.00 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | NBxx-F58E1x3-E8-V1 | |
- | 96.00 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | - | |
- | 96.00 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - |
Loading...
Dimensione testina di rilevamento L2(mm) | 46.5 | Dimensione testina di rilevamento W(mm) | 18 | Dimensione testina di rilevamento H(mm) | 18.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tensione | DC | Materiale alloggiamento | Altro | Tipo di collegamento elettrico | Connettore M12 |
Tipo di uscita di commutazione | PNP | Tipo di funzione interruttore | Normalmente aperto (NO) | Alloggiamento di tipo costruttivo | Cuboide |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali