Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
037712 |
040812 |
218379 |
218380 |
218382 |
278605 |
278606 |
278607 |
MB60-8GM50-E2 |
MB60-8GM50-E2-V3 |
MB60-12GM50-E2 |
MB-F32-A2 |
MB-F32-A2-V1 |
MMB60-12GH50-E2-V1 |
MMB60-12H50-E2-V1 |
MMB70-18GH50-E2-V1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza di rilevamento L1 (mm) | Dimensione testina di rilevamento D (Ø) | Dimensione testina di rilevamento L2 (mm) | Dimensione testina di rilevamento W (mm) | Dimensione testina di rilevamento H (mm) | Materiale alloggiamento | Distanza di commutazione (mm) | Tipo di collegamento elettrico | Alloggiamento di tipo costruttivo | Condizione di montaggio meccanico per il sensore | Descrizione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 50 | 18 | 21 | PBT | - | Cavo | Cuboide | - | MB-F32-A2 | ||
125.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 50 | 18 | 21 | PBT | - | Connettore M12 | Cuboide | - | MB-F32-A2-V1 | ||
146.20 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 60 | 8 | 60 | - | - | Acciaio inox | 60 | Connettore M8 | Cilindro. filettatura a vite | Conciso | MB60-8GM50-E2-V3 | ||
146.20 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 60 | 8 | 50 | - | - | Acciaio inox | 60 | Cavo | Cilindro. filettatura a vite | Conciso | MB60-8GM50-E2 | ||
137.57 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 60 | 12 | 50 | - | - | Acciaio inox | 60 | Cavo | Cilindro. filettatura a vite | Conciso | MB60-12GM50-E2 | ||
143.66 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 60 | 12 | 60 | - | - | Acciaio inox | 60 | Connettore M12 | Cilindro. filettatura a vite | Conciso | MMB60-12GH50-E2-V1 | ||
179.26 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 70 | 12 | 60 | - | - | Acciaio inox | 70 | Connettore M12 | Cilindro. filettatura a vite | Conciso | MMB70-18GH50-E2-V1 | ||
99,999.00 € | 1 | 30 giorni | 60 | 12 | 60 | - | - | Acciaio inox | 60 | Connettore M12 | Cilindro semplice | Conciso | MMB60-12H50-E2-V1 | |||
- | 146.20 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 60 | 8 | 50 | - | - | Acciaio inox | 60 | Cavo | Cilindro. filettatura a vite | Conciso | - | |
- | 146.20 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 60 | 8 | 60 | - | - | Acciaio inox | 60 | Connettore M8 | Cilindro. filettatura a vite | Conciso | - | |
- | 137.57 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 60 | 12 | 50 | - | - | Acciaio inox | 60 | Cavo | Cilindro. filettatura a vite | Conciso | - | |
- | 125.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 50 | 18 | 21 | PBT | - | Cavo | Cuboide | - | - | |
- | 125.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 50 | 18 | 21 | PBT | - | Connettore M12 | Cuboide | - | - | |
- | 143.66 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | 60 | 12 | 60 | - | - | Acciaio inox | 60 | Connettore M12 | Cilindro. filettatura a vite | Conciso | - | |
- | 99,999.00 € | 1 | 30 giorni | 60 | 12 | 60 | - | - | Acciaio inox | 60 | Connettore M12 | Cilindro semplice | Conciso | - | ||
- | 179.26 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 70 | 12 | 60 | - | - | Acciaio inox | 70 | Connettore M12 | Cilindro. filettatura a vite | Conciso | - |
Loading...
Tipo di tensione | DC | Tipo di uscita di commutazione | PNP |
---|
Configura
Proprietà di base
Distanza di rilevamento L1(mm)
Dimensione testina di rilevamento D(Ø)
Dimensione testina di rilevamento L2(mm)
Dimensione testina di rilevamento W(mm)
Dimensione testina di rilevamento H(mm)
Materiale alloggiamento
Distanza di commutazione(mm)
Tipo di collegamento elettrico
Alloggiamento di tipo costruttivo
Condizione di montaggio meccanico per il sensore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali